Publier vos produits
Chemin à grille 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404
Chemin à grille 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404

    Chemin à grille 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404

    Ø 4 mm. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Chemin à grille 400 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306004)
    • Chemin à grille 300 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306003)
    • Chemin à grille 200 X 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306002)
    Spécification
    • Art.Nr306001
      ELDAS®-Nr127020406
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur3004 mm
      Largeur114 mm
      Hauteur71.5 mm
      Poids2.706 kg
      Épaisseur de tôle4 mm

      Variantes

      Chemin à grille 400 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306004 | ELDAS®-Nr: 127020436 | Largeur: 414 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 5.8 kg

      Chemin à grille 300 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306003 | ELDAS®-Nr: 127020426 | Largeur: 314 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 4.791 kg

      Chemin à grille 200 X 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306002 | ELDAS®-Nr: 127020416 | Largeur: 214 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 3.772 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306001
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71.5
    • Largeur (mm)114
    • Profondeur (mm)3004
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.706
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit