Publier vos produits
Pièce en T de chemin à grille 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404
Pièce en T de chemin à grille 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404

    Pièce en T de chemin à grille 100 x 60 inoxydable A4, 1.4404

    Ø 4 mm. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Pièce en T de chemin à grille 400 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306014)
    • Pièce en T de chemin à grille 300 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306013)
    • Pièce en T de chemin à grille 200 x 60 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306012)
    Spécification
    • Art.Nr306011
      ELDAS®-Nr127025206
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur529 mm
      Largeur322 mm
      Hauteur71.5 mm
      Poids0.651 kg
      Épaisseur de tôle4 mm

      Variantes

      Pièce en T de chemin à grille 400 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306014 | ELDAS®-Nr: 127025236 | Largeur: 622 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 2.014 kg

      Pièce en T de chemin à grille 300 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306013 | ELDAS®-Nr: 127025226 | Largeur: 522 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 1.451 kg

      Pièce en T de chemin à grille 200 x 60 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306012 | ELDAS®-Nr: 127025216 | Largeur: 422 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 1.025 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306011
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71.5
    • Largeur (mm)322
    • Profondeur (mm)529
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.651
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe