Publier vos produits
Canal G 50 x 50 inoxydable A4, 1.4404
Canal G 50 x 50 inoxydable A4, 1.4404

    Canal G 50 x 50 inoxydable A4, 1.4404

    Ø 4 mm. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Canal G 75 x 100 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306024)
    • Canal G 50 x 100 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306023)
    • Canal G 50 x 75 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306022)
    Spécification
    • Art.Nr306021
      ELDAS®-Nr127020506
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur1954 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur50 mm
      Poids1.7 kg
      Épaisseur de tôle4 mm

      Variantes

      Canal G 75 x 100 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306024 | ELDAS®-Nr: 127020536 | Largeur: 100 mm | Hauteur: 75 mm | Poids: 2.4 kg

      Canal G 50 x 100 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306023 | ELDAS®-Nr: 127020526 | Largeur: 100 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 2.2 kg

      Canal G 50 x 75 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306022 | ELDAS®-Nr: 127020516 | Largeur: 75 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 1.8 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306021
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)1954
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit