Publier vos produits
Etrier de fixation inoxydable
Etrier de fixation inoxydable

    Etrier de fixation inoxydable

    Nécessaire pour le montage des plaques de montage d'appareils. Fixation aux montants latéraux à l'aide de jeux de vis M10, à commander séparément 2x307740. Acier inoxydable.

    Spécification
    • Art.Nr306060
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur210 mm
      Largeur35 mm
      Hauteur25 mm
      Poids0.125 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.306060
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.125
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe