Publier vos produits
Couvercle à grille 100 inoxydable A4, 1.4404
Couvercle à grille 100 inoxydable A4, 1.4404

    Couvercle à grille 100 inoxydable A4, 1.4404

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Couvercle à grille 400 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306078)
    • Couvercle à grille 300 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306077)
    • Couvercle à grille 200 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306076)
    Spécification
    • Art.Nr306075
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur3000 mm
      Largeur117 mm
      Hauteur13 mm
      Poids3.367 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvercle à grille 400 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306078 | Largeur: 417 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 10.541 kg

      Couvercle à grille 300 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306077 | Largeur: 317 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 8.2 kg

      Couvercle à grille 200 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306076 | Largeur: 217 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 5.741 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306075
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)13
    • Largeur (mm)117
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)3.367
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit