Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
lanz/products/c0fcb34d-4618-4e13-9522-e836cec21fa6
Page d'accueil
Catégories
Electrique
Distribution
Equerre universelle 100 x 50 inoxydable A4, 1.4404
Indisponible en États-Unis
lanz oensingen ag
Suivre
Equerre universelle 100 x 50 inoxydable A4, 1.4404
Équerre 100x50 pour montage universel. Acier inoxydable.
Télécharger
Spécification
Spécification
Art.Nr
306125
ELDAS®-Nr
127099366
Matériau
Rostfreier Stahl - 1.4404
Longueur
50 mm
Largeur
50 mm
Hauteur
100 mm
Poids
0.137 kg
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
306125
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-04-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
100
Largeur (mm)
50
Profondeur (mm)
50
Liens
Liens
URL du produit
https://lanz-oens.ch/fr/p/equerre-universelle-90-306125
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Suisse
Poids net (Kg)
0.137
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Electrique - Distribution
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Produits similaires
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Télécharger
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Télécharger
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Télécharger
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Télécharger
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Télécharger
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Télécharger