Publier vos produits
Couvre-joint 100 inoxydable A4, 1.4404
Couvre-joint 100 inoxydable A4, 1.4404

    Couvre-joint 100 inoxydable A4, 1.4404

    Fixation sur chemins de câbles. Vissé ou avec clip pour chemin de câbles. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Couvre-joint 400 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306189)
    • Couvre-joint 300 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306188)
    • Couvre-joint 200 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306187)
    Spécification
    • Art.Nr306186
      ELDAS®-Nr127018306
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur95 mm
      Largeur65 mm
      Hauteur5 mm
      Poids0.046 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvre-joint 400 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306189 | ELDAS®-Nr: 127018336 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.193 kg

      Couvre-joint 300 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306188 | ELDAS®-Nr: 127018326 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.144 kg

      Couvre-joint 200 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306187 | ELDAS®-Nr: 127018316 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.095 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306186
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.046
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit