Publier vos produits
Couvercle 100 x 60 A4, 1.4404

Couvercle 100 x 60 A4, 1.4404

Protège les câbles contre les dommages et la saleté. Fixation supplémentaire par des clips de retenue en cas d'installation verticale. Acier inoxydable

Variantes

  • Couvercle 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306213)
  • Couvercle 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306212)
  • Couvercle 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306211)
Spécification
  • Art.Nr306210
    ELDAS®-Nr127003006
    MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
    Longueur3000 mm
    Largeur128.5 mm
    Hauteur13 mm
    Poids3.698 kg
    Épaisseur de tôle1 mm

    Variantes

    Couvercle 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306213 | ELDAS®-Nr: 127003036 | Largeur: 428.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 10.898 kg

    Couvercle 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306212 | ELDAS®-Nr: 127003026 | Largeur: 328.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 8.498 kg

    Couvercle 200 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306211 | ELDAS®-Nr: 127003016 | Largeur: 228.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 6.098 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.306210
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)128.5
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)3.698
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe