Publier vos produits
Segment de chemin à grille 100 inoxydable A4, 1.4404
Segment de chemin à grille 100 inoxydable A4, 1.4404

    Segment de chemin à grille 100 inoxydable A4, 1.4404

    Pour relier différents niveaux ou des treillis horizontaux et verticaux. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Segment de chemin à grille 400 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306245)
    • Segment de chemin à grille 300 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306244)
    • Segment de chemin à grille 200 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306243)
    Spécification
    • Art.Nr306242
      ELDAS®-Nr127020906
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur300 mm
      Largeur104 mm
      Hauteur71.5 mm
      Poids0.207 kg

      Variantes

      Segment de chemin à grille 400 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306245 | ELDAS®-Nr: 127020936 | Largeur: 404 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 0.537 kg

      Segment de chemin à grille 300 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306244 | ELDAS®-Nr: 127020926 | Largeur: 304 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 0.428 kg

      Segment de chemin à grille 200 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306243 | ELDAS®-Nr: 127020916 | Largeur: 204 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 0.315 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306242
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71.5
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.207
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe