Publier vos produits
Segment de multichemin 100 x 60 inox A4, 1.4404
Segment de multichemin 100 x 60 inox A4, 1.4404

    Segment de multichemin 100 x 60 inox A4, 1.4404

    Pour relier différents niveaux ou plusieurs voies horizontales et verticales entre elles. Compensation flexible de la longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Segment de multichemin 400 x 60 inox A4, 1.4404 (Art.Nr: 306251)
    • Segment de multichemin 300 x 60 inox A4, 1.4404 (Art.Nr: 306250)
    • Segment de multichemin 200 x 60 inox A4, 1.4404 (Art.Nr: 306249)
    Spécification
    • Art.Nr306248
      ELDAS®-Nr127000766
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur350 mm
      Largeur133 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.587 kg
      Écartement des barreaux75 mm

      Variantes

      Segment de multichemin 400 x 60 inox A4, 1.4404
      Art.Nr: 306251 | ELDAS®-Nr: 127000796 | Largeur: 433 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.798 kg

      Segment de multichemin 300 x 60 inox A4, 1.4404
      Art.Nr: 306250 | ELDAS®-Nr: 127000786 | Largeur: 333 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.7 kg

      Segment de multichemin 200 x 60 inox A4, 1.4404
      Art.Nr: 306249 | ELDAS®-Nr: 127000776 | Largeur: 233 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.652 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306248
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)133
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.587
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe