Publier vos produits
Dérivation en T compacte NW 100 x 60 mm A4, 1.4404
Dérivation en T compacte NW 100 x 60 mm A4, 1.4404

    Dérivation en T compacte NW 100 x 60 mm A4, 1.4404

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle. Rostfreier Stahl.

    Variantes

    • Dérivation en T compacte NW 200 x 60 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306261)
    • Dérivation en T compacte NW 300 x 60 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306262)
    • Dérivation en T compacte NW 400 x 60 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306263)
    Spécification
    • Art.Nr306260
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur360.2 mm
      Largeur161.6 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.38 kg
      Écartement des barreaux0 mm

      Variantes

      Dérivation en T compacte NW 200 x 60 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306261 | Largeur: 161.6 mm | Hauteur: 62.5 mm | Poids: 0.49 kg

      Dérivation en T compacte NW 300 x 60 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306262 | Largeur: 161.6 mm | Hauteur: 62.5 mm | Poids: 0.6 kg

      Dérivation en T compacte NW 400 x 60 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306263 | Largeur: 161.6 mm | Hauteur: 62.5 mm | Poids: 0.71 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306260
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)161.6
    • Profondeur (mm)360.2
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse