Publier vos produits
Poutrelle plafonnière légère 125 inoxydable A4, 1.4404
Poutrelle plafonnière légère 125 inoxydable A4, 1.4404

    Poutrelle plafonnière légère 125 inoxydable A4, 1.4404

    Support de plafond composé d'un profilé en U 44x44 avec trous oblongs. Plaque d'extrémité mince 150x50. Montage en 1 point possible. Fixation M10. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Poutrelle plafonnière légère 1000 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306359)
    • Poutrelle plafonnière légère 900 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306358)
    • Poutrelle plafonnière légère 800 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306357)
    • Poutrelle plafonnière légère 700 inoxydable (Art.Nr: 306356)
    • Poutrelle plafonnière légère 600 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306355)
    • Poutrelle plafonnière légère 500 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306354)
    • Poutrelle plafonnière légère 400 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306353)
    • Poutrelle plafonnière légère 300 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306352)
    • Poutrelle plafonnière légère 200 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306351)
    Spécification
    • Art.Nr306350
      ELDAS®-Nr127084406
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur125 mm
      Largeur48.5 mm
      Hauteur150 mm
      Poids0.596 kg

      Variantes

      Poutrelle plafonnière légère 1000 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306359 | ELDAS®-Nr: 127084496 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.041 kg

      Poutrelle plafonnière légère 900 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306358 | ELDAS®-Nr: 127084486 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.875 kg

      Poutrelle plafonnière légère 800 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306357 | ELDAS®-Nr: 127084476 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.709 kg

      Poutrelle plafonnière légère 700 inoxydable
      Art.Nr: 306356 | ELDAS®-Nr: 127084466 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.543 kg

      Poutrelle plafonnière légère 600 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306355 | ELDAS®-Nr: 127084456 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.377 kg

      Poutrelle plafonnière légère 500 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306354 | ELDAS®-Nr: 127084446 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.21 kg

      Poutrelle plafonnière légère 400 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306353 | ELDAS®-Nr: 127084436 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.044 kg

      Poutrelle plafonnière légère 300 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306352 | ELDAS®-Nr: 127084426 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.878 kg

      Poutrelle plafonnière légère 200 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306351 | ELDAS®-Nr: 127084416 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.712 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306350
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)48.5
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.596
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution