Publier vos produits
Echelle à câble 200 x 60 distance 150 A4, 1.4404
Echelle à câble 200 x 60 distance 150 A4, 1.4404

    Echelle à câble 200 x 60 distance 150 A4, 1.4404

    Palette à câbles avec parois latérales perforées et barreaux profilés en C. Empilables et peu encombrantes.

    Variantes

    • Echelle à câble 400 x 60 distance 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306447)
    • Echelle à câble 300 x 60 distance 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306446)
    Spécification
    • Art.Nr306445
      ELDAS®-Nr127000166
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur3000 mm
      Largeur231 mm
      Hauteur60 mm
      Poids7.764 kg
      Épaisseur de tôle1.25 mm
      Écartement des barreaux150 mm

      Variantes

      Echelle à câble 400 x 60 distance 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306447 | ELDAS®-Nr: 127000186 | Largeur: 431 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.465 kg

      Echelle à câble 300 x 60 distance 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306446 | ELDAS®-Nr: 127000176 | Largeur: 331 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 8.615 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306445
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)231
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)7.764
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe