Publier vos produits
Etrier de câble 8-15 A4, 1.4404
Etrier de câble 8-15 A4, 1.4404

    Etrier de câble 8-15 A4, 1.4404

    Pour la fixation horizontale et verticale des câbles. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Etrier de câble 40-50 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306580)
    • Etrier de câble 32-40 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306579)
    • Etrier de câble 26-33 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306578)
    • Etrier de câble 20-26 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306577)
    • Etrier de câble 15-20 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306576)
    Spécification
    • Art.Nr306575
      ELDAS®-Nr120140626
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur32 mm
      Largeur19 mm
      Hauteur47 mm
      Poids0.025 kg

      Variantes

      Etrier de câble 40-50 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306580 | ELDAS®-Nr: 120145826 | Largeur: 66 mm | Hauteur: 126 mm | Poids: 0.1 kg

      Etrier de câble 32-40 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306579 | ELDAS®-Nr: 120144726 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 104 mm | Poids: 0.082 kg

      Etrier de câble 26-33 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306578 | ELDAS®-Nr: 120143326 | Largeur: 43 mm | Hauteur: 79 mm | Poids: 0.066 kg

      Etrier de câble 20-26 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306577 | ELDAS®-Nr: 120142326 | Largeur: 35 mm | Hauteur: 74 mm | Poids: 0.05 kg

      Etrier de câble 15-20 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306576 | ELDAS®-Nr: 120141326 | Hauteur: 64 mm | Poids: 0.038 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306575
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)47
    • Largeur (mm)19
    • Profondeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.025
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit