Publier vos produits
Contre-cuves 8-15 inoxydable A4, 1.4404
Contre-cuves 8-15 inoxydable A4, 1.4404

    Contre-cuves 8-15 inoxydable A4, 1.4404

    Pour protéger les câbles et servir de support en combinaison avec des poseurs rapides. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Contre-cuves 26-33 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306586)
    • Contre-cuves 20-26 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306585)
    • Contre-cuves 15-20 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306584)
    • Contre-cuves 32-40 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306587)
    • Contre-cuves 40-50 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306588)
    Spécification
    • Art.Nr306583
      ELDAS®-Nr120190626
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur50 mm
      Largeur15 mm
      Hauteur11 mm
      Poids0.004 kg

      Variantes

      Contre-cuves 26-33 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306586 | ELDAS®-Nr: 120193326 | Largeur: 32 mm | Hauteur: 15.5 mm | Poids: 0.01 kg

      Contre-cuves 20-26 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306585 | ELDAS®-Nr: 120192326 | Largeur: 28 mm | Hauteur: 13.5 mm | Poids: 0.008 kg

      Contre-cuves 15-20 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306584 | ELDAS®-Nr: 120191326 | Largeur: 22 mm | Hauteur: 12.5 mm | Poids: 0.006 kg

      Contre-cuves 32-40 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306587 | ELDAS®-Nr: 120194726 | Largeur: 42 mm | Hauteur: 17 mm | Poids: 0.012 kg

      Contre-cuves 40-50 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306588 | ELDAS®-Nr: 120195826 | Largeur: 52 mm | Hauteur: 17.5 mm | Poids: 0.015 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306583
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)11
    • Largeur (mm)15
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.004
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit