Publier vos produits
Profilé Multifix denté 50 X 50mm 200 inoxydable
Profilé Multifix denté 50 X 50mm 200 inoxydable

    Profilé Multifix denté 50 X 50mm 200 inoxydable

    Profilé Multifix C 50x50 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Convient pour des charges élevées. Fixations M10. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Profilé Multifix denté 50 X 50mm 500 inoxydable (Art.Nr: 306925)
    • Profilé Multifix denté 50 X 50 400 inoxydable (Art.Nr: 306924)
    • Profilé Multifix denté 50 X 50mm 300 inoxydable (Art.Nr: 306923)
    • Profilé Multifix denté 50 X 50mm 800 inoxydable (Art.Nr: 306928)
    • Profilé Multifix denté 50 X 50 6000mm inox (Art.Nr: 306935)
    • Profilé Multifix denté 50 X 50 3000mm inoxydable (Art.Nr: 306934)
    • Profilé Multifix denté 50 X 50mm 2000 inoxydable (Art.Nr: 306933)
    • Profilé Multifix denté 50 X 50mm 1500 inoxydable (Art.Nr: 306932)
    • Profilé Multifix denté 50 X 50mm 1200 inoxydable (Art.Nr: 306931)
    • Profilé Multifix denté 50 X 50mm 1000 inoxydable (Art.Nr: 306930)
    Spécification
    • Art.Nr306922
      ELDAS®-Nr127087306
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur198 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur50 mm
      Poids0.531 kg

      Variantes

      Profilé Multifix denté 50 X 50mm 500 inoxydable
      Art.Nr: 306925 | ELDAS®-Nr: 127087336 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 1.3 kg

      Profilé Multifix denté 50 X 50 400 inoxydable
      Art.Nr: 306924 | ELDAS®-Nr: 127087326 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 1.1 kg

      Profilé Multifix denté 50 X 50mm 300 inoxydable
      Art.Nr: 306923 | ELDAS®-Nr: 127087316 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 0.8 kg

      Profilé Multifix denté 50 X 50mm 800 inoxydable
      Art.Nr: 306928 | ELDAS®-Nr: 127087346 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 2.1 kg

      Profilé Multifix denté 50 X 50 6000mm inox
      Art.Nr: 306935 | ELDAS®-Nr: 127087406 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 16.1 kg

      Profilé Multifix denté 50 X 50 3000mm inoxydable
      Art.Nr: 306934 | ELDAS®-Nr: 127087396 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 8 kg

      Profilé Multifix denté 50 X 50mm 2000 inoxydable
      Art.Nr: 306933 | ELDAS®-Nr: 127087386 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 5.358 kg

      Profilé Multifix denté 50 X 50mm 1500 inoxydable
      Art.Nr: 306932 | ELDAS®-Nr: 127087376 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 4 kg

      Profilé Multifix denté 50 X 50mm 1200 inoxydable
      Art.Nr: 306931 | ELDAS®-Nr: 127087366 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 3.2 kg

      Profilé Multifix denté 50 X 50mm 1000 inoxydable
      Art.Nr: 306930 | ELDAS®-Nr: 127087356 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 2.7 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306922
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.531
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe