Publier vos produits
Console renforcé dentée 450 inoxydable
Console renforcé dentée 450 inoxydable

    Console renforcé dentée 450 inoxydable

    Console composée d'un profilé Multifix C denté, 50x50. Avec trous carrés et oblongs. Plaque supérieure chanfreinée pour plus de stabilité. Rectangulaire, 55x200. Convient pour des charges très élevées. Fixations M10. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Console renforcé dentée 750 inoxydable (Art.Nr: 306940)
    • Console renforcé dentée 650 inoxydable (Art.Nr: 306939)
    • Console renforcé dentée 550 inoxydable (Art.Nr: 306938)
    Spécification
    • Art.Nr306937
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur453 mm
      Largeur56 mm
      Hauteur200 mm
      Poids1.299 kg

      Variantes

      Console renforcé dentée 750 inoxydable
      Art.Nr: 306940 | Largeur: 56 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 2.088 kg

      Console renforcé dentée 650 inoxydable
      Art.Nr: 306939 | Largeur: 56 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 1.825 kg

      Console renforcé dentée 550 inoxydable
      Art.Nr: 306938 | Largeur: 56 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 1.562 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306937
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)56
    • Profondeur (mm)453
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.299
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit