Publier vos produits
Profilé Multifix double 50 X 100 3m inoxydable
Profilé Multifix double 50 X 100 3m inoxydable

    Profilé Multifix double 50 X 100 3m inoxydable

    Profilé Multifix C 100x50 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Convient pour des charges très élevées. Fixations M10. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Profilé Multifix double 50 X 100 X 6m inoxydable (Art.Nr: 306945)
    Spécification
    • Art.Nr306944
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur2998 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur100 mm
      Poids16.049 kg

      Variantes

      Profilé Multifix double 50 X 100 X 6m inoxydable
      Art.Nr: 306945 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 100 mm | Poids: 32.097 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306944
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)2998
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)16.049
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit