Publier vos produits
Canal G 50 X 50
Canal G 50 X 50

    Canal G 50 X 50

    Acier Ø 4 mm. Revêtement polyéthylène, sans halogène. Montage sans vis.

    Variantes

    • Canal G 100 X 150 (Art.Nr: 307010)
    • Canal G 75 X 125 (Art.Nr: 307006)
    • Canal G 75 X 100 (Art.Nr: 307005)
    • Canal G 50 X 100 (Art.Nr: 307002)
    • Canal G 50 X 75 (Art.Nr: 307001)
    Spécification
    • Art.Nr307000
      ELDAS®-Nr127020206
      MatériauStahl - S235JRC
      Longueur1954 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur50 mm
      Poids1.7 kg
      Épaisseur de tôle4 mm

      Variantes

      Canal G 100 X 150
      Art.Nr: 307010 | ELDAS®-Nr: 127020276 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 100 mm | Poids: 3.528 kg

      Canal G 75 X 125
      Art.Nr: 307006 | ELDAS®-Nr: 127020256 | Largeur: 125 mm | Hauteur: 75 mm | Poids: 2.908 kg

      Canal G 75 X 100
      Art.Nr: 307005 | ELDAS®-Nr: 127020246 | Largeur: 100 mm | Hauteur: 75 mm | Poids: 2.397 kg

      Canal G 50 X 100
      Art.Nr: 307002 | ELDAS®-Nr: 127020226 | Largeur: 100 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 2.115 kg

      Canal G 50 X 75
      Art.Nr: 307001 | ELDAS®-Nr: 127020216 | Largeur: 75 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 1.8 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)1954
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe