Publier vos produits
Clip de sécurité pour canal G 50 X 50 inoxydable
Clip de sécurité pour canal G 50 X 50 inoxydable

    Clip de sécurité pour canal G 50 X 50 inoxydable

    Pour augmenter la capacité de charge et empêcher les câbles de tomber. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Clip de sécurité pour canal G 75 X 100 inoxydable (Art.Nr: 307026)
    • Clip de sécurité pour canal G 50 X 75-100 inox (Art.Nr: 307025)
    • Clip de sécurité pour canal G 75 X 125 inoxydable (Art.Nr: 307027)
    • Clip de sécurité pour canal G 100 X 150 inoxydable (Art.Nr: 307028)
    Spécification
    • Art.Nr307024
      ELDAS®-Nr127028196
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur30 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur11 mm
      Poids0.005 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Clip de sécurité pour canal G 75 X 100 inoxydable
      Art.Nr: 307026 | ELDAS®-Nr: 127028216 | Hauteur: 11 mm | Poids: 0.006 kg

      Clip de sécurité pour canal G 50 X 75-100 inox
      Art.Nr: 307025 | ELDAS®-Nr: 127028206 | Hauteur: 11 mm | Poids: 0.005 kg

      Clip de sécurité pour canal G 75 X 125 inoxydable
      Art.Nr: 307027 | ELDAS®-Nr: 127028256 | Hauteur: 11 mm | Poids: 0.007 kg

      Clip de sécurité pour canal G 100 X 150 inoxydable
      Art.Nr: 307028 | ELDAS®-Nr: 127028226 | Hauteur: 11 mm | Poids: 0.008 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307024
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)11
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.005
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit