Publier vos produits
Rail à crochet standard 50 X 100
Rail à crochet standard 50 X 100

    Rail à crochet standard 50 X 100

    Fixation aux murs, plafonds et piliers. Fixation à l'aide d'une plaque de blocage, réf. 307056, à commander séparément.

    Variantes

    • Rail standard à crochets 50 X 1000 (Art.Nr: 307059)
    • Rail à crochet standard 50 X 300 (Art.Nr: 307052)
    • Rail à crochets standard 50 X 200 (Art.Nr: 307051)
    Spécification
    • Art.Nr307050
      ELDAS®-Nr127028556
      MatériauStahl - DC01
      Longueur100 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur28 mm
      Poids0.113 kg
      Épaisseur de tôle2 mm

      Variantes

      Rail standard à crochets 50 X 1000
      Art.Nr: 307059 | ELDAS®-Nr: 127028526 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 28 mm | Poids: 1.129 kg

      Rail à crochet standard 50 X 300
      Art.Nr: 307052 | ELDAS®-Nr: 127028576 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 28 mm | Poids: 0.339 kg

      Rail à crochets standard 50 X 200
      Art.Nr: 307051 | ELDAS®-Nr: 127028566 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 28 mm | Poids: 0.226 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307050
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.113
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit