Publier vos produits
Poutrelle à crochet 100
Poutrelle à crochet 100

    Poutrelle à crochet 100

    Pour le montage d'un ou deux côtés de grilles au plafond et aux murs. Acier revêtu.

    Variantes

    • Poutrelle à crochet 500 (Art.Nr: 307064)
    • Poutrelle à crochet 400 (Art.Nr: 307063)
    • Poutrelle à crochets 300 (Art.Nr: 307062)
    • Poutrelle à crochets 200 (Art.Nr: 307061)
    Spécification
    • Art.Nr307060
      ELDAS®-Nr127081106
      MatériauStahl - DC01
      Longueur105 mm
      Largeur55 mm
      Hauteur150 mm
      Poids0.4 kg

      Variantes

      Poutrelle à crochet 500
      Art.Nr: 307064 | ELDAS®-Nr: 127081146 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.916 kg

      Poutrelle à crochet 400
      Art.Nr: 307063 | ELDAS®-Nr: 127081136 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.788 kg

      Poutrelle à crochets 300
      Art.Nr: 307062 | ELDAS®-Nr: 127081126 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.66 kg

      Poutrelle à crochets 200
      Art.Nr: 307061 | ELDAS®-Nr: 127081116 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.531 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307060
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)55
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit