Publier vos produits
Poutrelle crochet standard 50 X 50 inoxydable
Poutrelle crochet standard 50 X 50 inoxydable

    Poutrelle crochet standard 50 X 50 inoxydable

    Fixation aux murs, plafonds et piliers. Fixation avec plaque de blocage réf. 307056, à commander séparément. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Rail à crochet standard 50 X 1000 inox (Art.Nr: 307073)
    • Rail à crochet standard 50 X 500 inox (Art.Nr: 307072)
    • Rail à crochet standard 50 X 400 inox (Art.Nr: 307071)
    • Rail à crochet standard 50 X 300 inox (Art.Nr: 307070)
    • Rail à crochet standard 50 X 200 inox (Art.Nr: 307069)
    • Rail à crochet standard 50 X 100 inox (Art.Nr: 307068)
    Spécification
    • Art.Nr307067
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur50 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur28 mm
      Poids0.058 kg
      Épaisseur de tôle2 mm

      Variantes

      Rail à crochet standard 50 X 1000 inox
      Art.Nr: 307073 | ELDAS®-Nr: 127081256 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 28 mm | Poids: 1.15 kg

      Rail à crochet standard 50 X 500 inox
      Art.Nr: 307072 | ELDAS®-Nr: 127081246 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 28 mm | Poids: 0.575 kg

      Rail à crochet standard 50 X 400 inox
      Art.Nr: 307071 | ELDAS®-Nr: 127081236 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 28 mm | Poids: 0.46 kg

      Rail à crochet standard 50 X 300 inox
      Art.Nr: 307070 | ELDAS®-Nr: 127081226 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 28 mm | Poids: 0.339 kg

      Rail à crochet standard 50 X 200 inox
      Art.Nr: 307069 | ELDAS®-Nr: 127081216 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 28 mm | Poids: 0.23 kg

      Rail à crochet standard 50 X 100 inox
      Art.Nr: 307068 | ELDAS®-Nr: 127081206 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 28 mm | Poids: 0.115 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307067
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.058
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe