Publier vos produits
Poutrelle à crochet 100 4 X 2 crochet inox
Poutrelle à crochet 100 4 X 2 crochet inox

    Poutrelle à crochet 100 4 X 2 crochet inox

    Pour le montage unilatéral de grilles au plafond et aux murs. Fixation avec plaque de blocage réf. 307056, à commander séparément. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Poutrelle à crochets 500 20 X 2 crochets inox (Art.Nr: 307078)
    • Poutrelle à crochet 400 16 X 2 crochet inox (Art.Nr: 307077)
    • Poutrelle à crochet 300 12 X 2 crochet inox (Art.Nr: 307076)
    • Poutrelle à crochet 200 8 X 2 crochet inox (Art.Nr: 307075)
    Spécification
    • Art.Nr307074
      ELDAS®-Nr127081606
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur150 mm
      Largeur55 mm
      Hauteur105 mm
      Poids0.382 kg

      Variantes

      Poutrelle à crochets 500 20 X 2 crochets inox
      Art.Nr: 307078 | ELDAS®-Nr: 127081646 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.747 kg

      Poutrelle à crochet 400 16 X 2 crochet inox
      Art.Nr: 307077 | ELDAS®-Nr: 127081636 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.72 kg

      Poutrelle à crochet 300 12 X 2 crochet inox
      Art.Nr: 307076 | ELDAS®-Nr: 127081626 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.607 kg

      Poutrelle à crochet 200 8 X 2 crochet inox
      Art.Nr: 307075 | ELDAS®-Nr: 127081616 | Largeur: 55 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.495 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307074
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)55
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.382
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit