Publier vos produits
Chemin à grille 100 x 60 x 1879
Chemin à grille 100 x 60 x 1879

    Chemin à grille 100 x 60 x 1879

    Variantes

    • Chemin à grille 200 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307162)
    • Chemin à grille 300 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307163)
    • Chemin à grille 400 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307164)
    Spécification
    • Art.Nr307161
      MatériauStahl - S235JRC
      Longueur1879 mm
      Largeur114 mm
      Hauteur71.5 mm
      Poids1.7 kg

      Variantes

      Chemin à grille 200 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307162 | Largeur: 214 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 2.35 kg

      Chemin à grille 300 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307163 | Largeur: 314 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 3 kg

      Chemin à grille 400 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307164 | Largeur: 414 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 3.6 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307161
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71.5
    • Largeur (mm)114
    • Profondeur (mm)1879
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe