Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
lanz/products/033e0487-2858-4268-81ef-5e5b4571bde1
Page d'accueil
Catégories
Electrique
Distribution
Canal L 72 x 36 x 1804
Indisponible en États-Unis
lanz oensingen ag
Suivre
Canal L 72 x 36 x 1804
Télécharger
Spécification
Spécification
Art.Nr
307217
Matériau
Stahl - S235JRC
Longueur
1804 mm
Largeur
40 mm
Hauteur
77 mm
Poids
1.4 kg
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
307217
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-04-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
77
Largeur (mm)
40
Profondeur (mm)
1804
Liens
Liens
URL du produit
https://lanz-oens.ch/fr/p/undefined-307217
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Suisse
Poids net (Kg)
1.4
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Electrique - Distribution
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Produits similaires
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Télécharger
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Télécharger
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Télécharger
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Télécharger
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Télécharger
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Télécharger