Publier vos produits
Pièce en T de chemin à grille 100 X 60
Pièce en T de chemin à grille 100 X 60

    Pièce en T de chemin à grille 100 X 60

    Acier Ø 4 mm. Revêtement polyéthylène, sans halogène. Montage sans vis.

    Variantes

    • Pièce en T de chemin à grille 300 X 60 (Art.Nr: 307222)
    • Pièce en T de chemin à grille 600 X 60 (Art.Nr: 307225)
    • Pièce en T de chemin à grille 500 X 60 (Art.Nr: 307224)
    • Pièce en T de chemin à grille 400 X 60 (Art.Nr: 307223)
    • Pièce en T de chemin à grille 200 X 60 (Art.Nr: 307221)
    Spécification
    • Art.Nr307220
      ELDAS®-Nr127025006
      MatériauStahl - S235JRC
      Longueur529 mm
      Largeur322 mm
      Hauteur71.5 mm
      Poids0.65 kg

      Variantes

      Pièce en T de chemin à grille 300 X 60
      Art.Nr: 307222 | ELDAS®-Nr: 127025026 | Largeur: 521.5 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 1.5 kg

      Pièce en T de chemin à grille 600 X 60
      Art.Nr: 307225 | ELDAS®-Nr: 127025056 | Largeur: 821.5 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 3.3 kg

      Pièce en T de chemin à grille 500 X 60
      Art.Nr: 307224 | ELDAS®-Nr: 127025046 | Largeur: 721.5 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 2.6 kg

      Pièce en T de chemin à grille 400 X 60
      Art.Nr: 307223 | ELDAS®-Nr: 127025036 | Largeur: 651.5 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 2 kg

      Pièce en T de chemin à grille 200 X 60
      Art.Nr: 307221 | ELDAS®-Nr: 127025016 | Largeur: 421.5 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 1.008 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307220
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71.5
    • Largeur (mm)322
    • Profondeur (mm)529
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe