Publier vos produits
Segment de chemin à grille 100
Segment de chemin à grille 100

    Segment de chemin à grille 100

    Pour relier différents niveaux ou des bandes de treillis horizontales et verticales.

    Variantes

    • Segment de chemin à grille 600 (Art.Nr: 307289)
    • Segment de chemin à grille 500 (Art.Nr: 307288)
    • Segment de chemin à grille 400 (Art.Nr: 307287)
    • Segment de chemin à grille 300 (Art.Nr: 307286)
    • Segment de chemin à grille 200 (Art.Nr: 307285)
    Spécification
    • Art.Nr307284
      ELDAS®-Nr127020706
      MatériauStahl - S235JRC
      Longueur300 mm
      Largeur104 mm
      Hauteur71.5 mm
      Poids0.216 kg

      Variantes

      Segment de chemin à grille 600
      Art.Nr: 307289 | ELDAS®-Nr: 127020756 | Largeur: 604 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 0.794 kg

      Segment de chemin à grille 500
      Art.Nr: 307288 | ELDAS®-Nr: 127020746 | Largeur: 504 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 0.678 kg

      Segment de chemin à grille 400
      Art.Nr: 307287 | ELDAS®-Nr: 127020736 | Largeur: 404 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 0.56 kg

      Segment de chemin à grille 300
      Art.Nr: 307286 | ELDAS®-Nr: 127020726 | Largeur: 304 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 0.423 kg

      Segment de chemin à grille 200
      Art.Nr: 307285 | ELDAS®-Nr: 127020716 | Largeur: 204 mm | Hauteur: 71.5 mm | Poids: 0.314 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307284
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71.5
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.216
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit