Publier vos produits
Canaux C 50 L = 1000 en RAL 9010
Canaux C 50 L = 1000 en RAL 9010

    Canaux C 50 L = 1000 en RAL 9010

    Couvercle pour fixation sans vis sur le support de câbles pour goulotte en C. Acier revêtu. Blanc pur RAL 9010.

    Variantes

    • Canaux C 50 L = 2000 en RAL 9010 (Art.Nr: 307371)
    Spécification
    • Art.Nr307370
      ELDAS®-Nr127070016
      MatériauStahl - S235JRC
      Longueur1000 mm
      Largeur62.5 mm
      Hauteur16.5 mm
      Poids0.347 kg

      Variantes

      Canaux C 50 L = 2000 en RAL 9010
      Art.Nr: 307371 | ELDAS®-Nr: 127070026 | Largeur: 62.5 mm | Hauteur: 16.5 mm | Poids: 0.694 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307370
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)16.5
    • Largeur (mm)62.5
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.347
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit