Publier vos produits
Pièce en T 100 X 110 ZMA
Pièce en T 100 X 110 ZMA
Pièce en T 100 X 110 ZMA

    Pièce en T 100 X 110 ZMA

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale.

    Variantes

    • Pièce en T 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 307416)
    • Pièce en T 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 307415)
    • Pièce en T 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 307414)
    • Pièce en T 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 307413)
    • Pièce en T 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 307412)
    Spécification
    • Art.Nr307411
      ELDAS®-Nr127005306
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur580 mm
      Largeur360 mm
      Hauteur110 mm
      Poids2.14 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Pièce en T 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307416 | ELDAS®-Nr: 127005356 | Largeur: 860 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 8.223 kg

      Pièce en T 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307415 | ELDAS®-Nr: 127005346 | Largeur: 760 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 6.693 kg

      Pièce en T 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307414 | ELDAS®-Nr: 127005336 | Largeur: 660 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 5.319 kg

      Pièce en T 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307413 | ELDAS®-Nr: 127005326 | Largeur: 560 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 4.102 kg

      Pièce en T 200 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307412 | ELDAS®-Nr: 127005316 | Largeur: 460 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 3.042 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307411
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe