Publier vos produits
Multichemin 100 X 60 ZMA
Multichemin 100 X 60 ZMA

    Multichemin 100 X 60 ZMA

    Empilable. Échelons arrondis avec un espacement de 75 mm. Convient pour une pose rapide.

    Variantes

    • Multichemin 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 307440)
    • Multichemin 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 307439)
    • Multichemin 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 307438)
    • Multichemin 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 307437)
    • Multichemin 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 307441)
    Spécification
    • Art.Nr307436
      ELDAS®-Nr127000306
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur3000 mm
      Largeur133 mm
      Hauteur60 mm
      Poids6.647 kg
      Épaisseur de tôle1.25 mm
      Écartement des barreaux75 mm

      Variantes

      Multichemin 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307440 | ELDAS®-Nr: 127000346 | Largeur: 533 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 10 kg

      Multichemin 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307439 | ELDAS®-Nr: 127000336 | Largeur: 433 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.26 kg

      Multichemin 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307438 | ELDAS®-Nr: 127000326 | Largeur: 333 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 8.344 kg

      Multichemin 200 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307437 | ELDAS®-Nr: 127000316 | Largeur: 233 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.494 kg

      Multichemin 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307441 | ELDAS®-Nr: 127000356 | Largeur: 633 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 11.008 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307436
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)133
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)6.647
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit