Publier vos produits
Segment de multichemin 100 X 60 ZMA
Segment de multichemin 100 X 60 ZMA

    Segment de multichemin 100 X 60 ZMA

    Pour relier différents niveaux ou plusieurs voies horizontales et verticales entre elles. Compensation flexible de la longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Segment de multichemin 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 307471)
    • Segment de multichemin 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 307470)
    • Segment de multichemin 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 307469)
    • Segment de multichemin 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 307468)
    • Segment de multichemin 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 307467)
    Spécification
    • Art.Nr307466
      ELDAS®-Nr127000706
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur350 mm
      Largeur133 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.592 kg
      Écartement des barreaux75 mm

      Variantes

      Segment de multichemin 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307471 | ELDAS®-Nr: 127000756 | Largeur: 633 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.928 kg

      Segment de multichemin 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307470 | ELDAS®-Nr: 127000746 | Largeur: 533 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.848 kg

      Segment de multichemin 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307469 | ELDAS®-Nr: 127000736 | Largeur: 433 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.785 kg

      Segment de multichemin 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307468 | ELDAS®-Nr: 127000726 | Largeur: 333 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.733 kg

      Segment de multichemin 200 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307467 | ELDAS®-Nr: 127000716 | Largeur: 233 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.657 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307466
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)133
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.592
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit