Publier vos produits
Contre-cuve 8-15 ZMA
Contre-cuve 8-15 ZMA

    Contre-cuve 8-15 ZMA

    Comme protection de câbles et support en combinaison avec des poseurs rapides.

    Variantes

    • Contre-cuve 40-50 ZMA (Art.Nr: 307588)
    • Contre-cuve 32-40 ZMA (Art.Nr: 307587)
    • Contre-cuve 26-33 ZMA (Art.Nr: 307586)
    • Contre-cuve 20-26 ZMA (Art.Nr: 307585)
    • Contre-cuve 15-20 ZMA (Art.Nr: 307584)
    Spécification
    • Art.Nr307583
      ELDAS®-Nr120190226
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur50 mm
      Largeur15 mm
      Hauteur11 mm
      Poids0.004 kg

      Variantes

      Contre-cuve 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307588 | ELDAS®-Nr: 120195726 | Largeur: 52 mm | Hauteur: 17.5 mm | Poids: 0.015 kg

      Contre-cuve 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307587 | ELDAS®-Nr: 120194326 | Largeur: 42 mm | Hauteur: 17 mm | Poids: 0.012 kg

      Contre-cuve 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307586 | ELDAS®-Nr: 120193426 | Largeur: 32 mm | Hauteur: 15.5 mm | Poids: 0.01 kg

      Contre-cuve 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307585 | ELDAS®-Nr: 120192426 | Largeur: 28 mm | Hauteur: 13.5 mm | Poids: 0.008 kg

      Contre-cuve 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307584 | ELDAS®-Nr: 120191126 | Largeur: 22 mm | Hauteur: 12.5 mm | Poids: 0.006 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307583
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)11
    • Largeur (mm)15
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.004
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe