Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
Page d'accueil
Catégories
Electrique
Distribution
Profilé de séparation 41 ZMA
Indisponible en États-Unis
lanz oensingen ag
Suivre
Profilé de séparation 41 ZMA
Séparation systématique.
Télécharger
Spécification
Spécification
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Matériau
Stahl - S250GD
Longueur
3000 mm
Largeur
31.5 mm
Hauteur
41 mm
Poids
1.712 kg
Épaisseur de tôle
1 mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
307643
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-04-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
41
Largeur (mm)
31.5
Profondeur (mm)
3000
Liens
Liens
URL du produit
https://lanz-oens.ch/fr/p/profile-de-separation-60-307643
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Suisse
Poids net (Kg)
1.712
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Electrique - Distribution
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Produits similaires
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Télécharger
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Télécharger
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Télécharger