Publier vos produits
Poutrelle plafonnière Multifix lourde 200 inox
Poutrelle plafonnière Multifix lourde 200 inox

    Poutrelle plafonnière Multifix lourde 200 inox

    Support de plafond composé d'un profilé Multifix C 50x50 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Plaque d'extrémité carrée 150x150 pour plus de stabilité. Convient pour des charges élevées. Fixation M10. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Poutrelle plafonnière Multifix lourde 1000 inox (Art.Nr: 307669)
    • Poutrelle plafonnière Multifix lourde 900 inox (Art.Nr: 307680)
    • Poutrelle plafonnière Multifix dentée 700 inox (Art.Nr: 307675)
    • Poutrelle plafonnière Multifix lourde 800 inox (Art.Nr: 307668)
    • Poutrelle plafonnière Multifix lourde 600 inox (Art.Nr: 307667)
    • Poutrelle plafonnière Multifix lourde 500 inox A4, 1.4404 (Art.Nr: 307666)
    • Poutrelle plafonnière Multifix lourde 400 inox (Art.Nr: 307665)
    • Poutrelle plafonnière Multifix lourde 300 inox (Art.Nr: 307664)
    • Poutrelle plafonnière Multifix lourde 1200 inox A4, 1.4404 (Art.Nr: 307670)
    • Poutrelle plafonnière Multifix lourde 1500 inox (Art.Nr: 307671)
    • Poutrelle plafonnière Multifix lourde 2000 inox (Art.Nr: 307672)
    Spécification
    • Art.Nr307663
      ELDAS®-Nr127084016
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur200 mm
      Largeur150 mm
      Hauteur150 mm
      Poids1.061 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Poutrelle plafonnière Multifix lourde 1000 inox
      Art.Nr: 307669 | ELDAS®-Nr: 127084106 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.166 kg

      Poutrelle plafonnière Multifix lourde 900 inox
      Art.Nr: 307680 | ELDAS®-Nr: 127084086 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.903 kg

      Poutrelle plafonnière Multifix dentée 700 inox
      Art.Nr: 307675 | ELDAS®-Nr: 127084066 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.377 kg

      Poutrelle plafonnière Multifix lourde 800 inox
      Art.Nr: 307668 | ELDAS®-Nr: 127084076 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.64 kg

      Poutrelle plafonnière Multifix lourde 600 inox
      Art.Nr: 307667 | ELDAS®-Nr: 127084056 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.114 kg

      Poutrelle plafonnière Multifix lourde 500 inox A4, 1.4404
      Art.Nr: 307666 | ELDAS®-Nr: 127084046 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.851 kg

      Poutrelle plafonnière Multifix lourde 400 inox
      Art.Nr: 307665 | ELDAS®-Nr: 127084036 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.587 kg

      Poutrelle plafonnière Multifix lourde 300 inox
      Art.Nr: 307664 | ELDAS®-Nr: 127084026 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.324 kg

      Poutrelle plafonnière Multifix lourde 1200 inox A4, 1.4404
      Art.Nr: 307670 | ELDAS®-Nr: 127084116 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.692 kg

      Poutrelle plafonnière Multifix lourde 1500 inox
      Art.Nr: 307671 | ELDAS®-Nr: 127084146 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 4.482 kg

      Poutrelle plafonnière Multifix lourde 2000 inox
      Art.Nr: 307672 | ELDAS®-Nr: 127084196 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 5.797 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307663
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.061
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution