Publier vos produits
Coude 90° NW 100 X 110 ZMA
Coude 90° NW 100 X 110 ZMA

    Coude 90° NW 100 X 110 ZMA

    Perforé et empilable avec seuil de protection des câbles des deux côtés.

    Variantes

    • Coude 90° NW 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 307705)
    • Coude 90° NW 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 307704)
    • Coude 90° NW 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 307703)
    • Coude 90° NW 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 307702)
    • Coude 90° NW 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 307701)
    Spécification
    • Art.Nr307700
      ELDAS®-Nr127014306
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur380.5 mm
      Largeur198 mm
      Hauteur110 mm
      Poids0.953 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Coude 90° NW 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307705 | ELDAS®-Nr: 127014356 | Largeur: 788.5 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 6.673 kg

      Coude 90° NW 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307704 | ELDAS®-Nr: 127014346 | Largeur: 678.5 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 5.351 kg

      Coude 90° NW 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307703 | ELDAS®-Nr: 127014336 | Largeur: 568.5 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 4.19 kg

      Coude 90° NW 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307702 | ELDAS®-Nr: 127014326 | Largeur: 462.5 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 3.169 kg

      Coude 90° NW 200 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307701 | ELDAS®-Nr: 127014316 | Largeur: 320 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.587 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307700
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)198
    • Profondeur (mm)380.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.953
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit