Publier vos produits
Dérivation en T 100 X 110 ZMA
Dérivation en T 100 X 110 ZMA

    Dérivation en T 100 X 110 ZMA

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale.

    Variantes

    • Dérivation en T 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 307729)
    • Dérivation en T 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 307728)
    • Dérivation en T 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 307726)
    • Dérivation en T 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 307727)
    • Dérivation en T 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 307725)
    Spécification
    • Art.Nr307724
      ELDAS®-Nr127015306
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur487 mm
      Largeur218 mm
      Hauteur110 mm
      Poids0.68 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Dérivation en T 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307729 | ELDAS®-Nr: 127015356 | Largeur: 373 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 2.58 kg

      Dérivation en T 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307728 | ELDAS®-Nr: 127015346 | Largeur: 373 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 2.34 kg

      Dérivation en T 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307726 | ELDAS®-Nr: 127015326 | Largeur: 322 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.933 kg

      Dérivation en T 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307727 | ELDAS®-Nr: 127015336 | Largeur: 373 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 2.13 kg

      Dérivation en T 200 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307725 | ELDAS®-Nr: 127015316 | Largeur: 218 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 0.88 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307724
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)218
    • Profondeur (mm)487
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.68
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe