Publier vos produits
Couvercle 100 X 60 ZMA

Couvercle 100 X 60 ZMA

Protection des câbles contre les dommages et la saleté, fixation supplémentaire à l'aide de clips de fixation en cas d'installation verticale.

Variantes

  • Couvercle 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 307735)
  • Couvercle 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 307734)
  • Couvercle 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 307733)
  • Couvercle 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 307732)
  • Couvercle 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 307731)
Spécification
  • Art.Nr307730
    ELDAS®-Nr127013006
    MatériauStahl - S250GD
    Longueur3000 mm
    Largeur128.5 mm
    Hauteur13 mm
    Poids3.627 kg
    Épaisseur de tôle1 mm

    Variantes

    Couvercle 600 X 60 ZMA
    Art.Nr: 307735 | ELDAS®-Nr: 127013056 | Largeur: 628.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 15.404 kg

    Couvercle 500 X 60 ZMA
    Art.Nr: 307734 | ELDAS®-Nr: 127013046 | Largeur: 528.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 13.049 kg

    Couvercle 400 X 60 ZMA
    Art.Nr: 307733 | ELDAS®-Nr: 127013036 | Largeur: 428.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 10.694 kg

    Couvercle 300 X 60 ZMA
    Art.Nr: 307732 | ELDAS®-Nr: 127013026 | Largeur: 328.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 8.339 kg

    Couvercle 200 X 60 ZMA
    Art.Nr: 307731 | ELDAS®-Nr: 127013016 | Largeur: 228.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 5.982 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.307730
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)128.5
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)3.627
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit