Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
lanz/products/0140c5bb-e947-4ea2-8423-00985dc11a1c
Page d'accueil
Catégories
Electrique
Distribution
Paroi latérale flexible 110 ZMA
Indisponible en États-Unis
lanz oensingen ag
Suivre
Paroi latérale flexible 110 ZMA
Pour réaliser des réductions. Montage sur les parois latérales.
Télécharger
Spécification
Spécification
Art.Nr
307744
ELDAS®-Nr
127008436
Matériau
Stahl - S250GD
Longueur
3000 mm
Largeur
100 mm
Hauteur
1.5 mm
Poids
3.372 kg
Épaisseur de tôle
1.5 mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
307744
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-04-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
1.5
Largeur (mm)
100
Profondeur (mm)
3000
Liens
Liens
URL du produit
https://lanz-oens.ch/fr/p/paroi-laterale-flexible-110-307744
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Suisse
Poids net (Kg)
3.372
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Electrique - Distribution
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Produits similaires
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Télécharger
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Télécharger
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Télécharger