Publier vos produits
Couvre-joint 100mm ZMA
Couvre-joint 100mm ZMA

    Couvre-joint 100mm ZMA

    Fixation sur chemins de câbles. Vissé ou avec clip pour chemin de câbles.

    Variantes

    • Couvre-joint 600mm ZMA (Art.Nr: 307750)
    • Couvre-joint 500mm ZMA (Art.Nr: 307749)
    • Couvre-joint 400mm ZMA (Art.Nr: 307748)
    • Couvre-joint 300mm ZMA (Art.Nr: 307747)
    • Couvre-joint 200mm ZMA (Art.Nr: 307746)
    Spécification
    • Art.Nr307745
      ELDAS®-Nr127018506
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur95 mm
      Largeur65 mm
      Hauteur5 mm
      Poids0.045 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvre-joint 600mm ZMA
      Art.Nr: 307750 | ELDAS®-Nr: 127018556 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.286 kg

      Couvre-joint 500mm ZMA
      Art.Nr: 307749 | ELDAS®-Nr: 127018546 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.238 kg

      Couvre-joint 400mm ZMA
      Art.Nr: 307748 | ELDAS®-Nr: 127018536 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.19 kg

      Couvre-joint 300mm ZMA
      Art.Nr: 307747 | ELDAS®-Nr: 127018526 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.142 kg

      Couvre-joint 200mm ZMA
      Art.Nr: 307746 | ELDAS®-Nr: 127018516 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.093 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307745
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.045
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit