Publier vos produits
Coude 45° NW 100 X 110 ZMA
Coude 45° NW 100 X 110 ZMA

    Coude 45° NW 100 X 110 ZMA

    Perforé et empilable avec seuil de protection des câbles des deux côtés.

    Variantes

    • Coude 45° NW 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 307783)
    • Coude 45° NW 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 307782)
    • Coude 45° NW 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 307781)
    • Coude 45° NW 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 307780)
    • Coude 45° NW 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 307779)
    Spécification
    • Art.Nr307778
      ELDAS®-Nr127014806
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur206 mm
      Largeur170 mm
      Hauteur110 mm
      Poids0.463 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Coude 45° NW 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307783 | ELDAS®-Nr: 127014856 | Largeur: 727 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 3.194 kg

      Coude 45° NW 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307782 | ELDAS®-Nr: 127014846 | Largeur: 620 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 2.571 kg

      Coude 45° NW 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307781 | ELDAS®-Nr: 127014836 | Largeur: 510 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 2 kg

      Coude 45° NW 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307780 | ELDAS®-Nr: 127014826 | Largeur: 403 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 1.507 kg

      Coude 45° NW 200 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307779 | ELDAS®-Nr: 127014816 | Largeur: 278 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 0.767 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307778
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)206
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.463
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit