Publier vos produits
Couvercle pour coude 45° NW 100 X 110 ZMA
Couvercle pour coude 45° NW 100 X 110 ZMA

    Couvercle pour coude 45° NW 100 X 110 ZMA

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale.

    Variantes

    • Couvercle pour coude 45° NW 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 307833)
    • Couvercle pour coude 45° NW 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 307832)
    • Couvercle pour coude 45° NW 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 307831)
    • Couvercle pour coude 45° NW 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 307830)
    • Couvercle pour coude 45° NW 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 307829)
    Spécification
    • Art.Nr307828
      ELDAS®-Nr127014776
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur215 mm
      Largeur177 mm
      Hauteur14 mm
      Poids0.23 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvercle pour coude 45° NW 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307833 | ELDAS®-Nr: 127014896 | Largeur: 734 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 2.47 kg

      Couvercle pour coude 45° NW 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307832 | ELDAS®-Nr: 127014886 | Largeur: 625 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 1.87 kg

      Couvercle pour coude 45° NW 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307831 | ELDAS®-Nr: 127014876 | Largeur: 516.5 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 1.4 kg

      Couvercle pour coude 45° NW 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307830 | ELDAS®-Nr: 127014796 | Largeur: 408 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 0.995 kg

      Couvercle pour coude 45° NW 200 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307829 | ELDAS®-Nr: 127014786 | Largeur: 284 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 0.45 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307828
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)177
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.23
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit