Publier vos produits
Couvercle pour dérivation en T 100 X 110 ZMA
Couvercle pour dérivation en T 100 X 110 ZMA

    Couvercle pour dérivation en T 100 X 110 ZMA

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale.

    Variantes

    • Couvercle pour dérivation en T 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 307843)
    • Couvercle pour dérivation en T 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 307842)
    • Couvercle pour dérivation en T 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 307841)
    Spécification
    • Art.Nr307840
      ELDAS®-Nr127015276
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur410 mm
      Largeur134 mm
      Hauteur15 mm
      Poids0.33 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvercle pour dérivation en T 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307843 | ELDAS®-Nr: 127015376 | Largeur: 237 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 1.3 kg

      Couvercle pour dérivation en T 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307842 | ELDAS®-Nr: 127015296 | Largeur: 237 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 1.13 kg

      Couvercle pour dérivation en T 200 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307841 | ELDAS®-Nr: 127015286 | Largeur: 134 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 0.42 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307840
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)134
    • Profondeur (mm)410
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe