Publier vos produits
Support mural pour chemin à grille 100 zi. à chaud
Support mural pour chemin à grille 100 zi. à chaud

    Support mural pour chemin à grille 100 zi. à chaud

    Profilé en L perforé 53x53. Utilisation universelle.

    Variantes

    • Support mural pour chemin à grille 600 zi. à chaud (Art.Nr: 307874)
    • Support mural pour chemin à grille 500 zi. à chaud (Art.Nr: 307873)
    • Support mural pour chemin à grille 400 zi. à chaud (Art.Nr: 307872)
    • Support mural pour chemin à grille 300 zi. à chaud (Art.Nr: 307871)
    • Support mural pour chemin à grille 200 zi. à chaud (Art.Nr: 307870)
    Spécification
    • Art.Nr307869
      ELDAS®-Nr127083206
      MatériauStahl - DC01
      Longueur100 mm
      Largeur53 mm
      Hauteur53 mm
      Poids0.189 kg
      Épaisseur de tôle3 mm

      Variantes

      Support mural pour chemin à grille 600 zi. à chaud
      Art.Nr: 307874 | ELDAS®-Nr: 127083256 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 53 mm | Poids: 1.141 kg

      Support mural pour chemin à grille 500 zi. à chaud
      Art.Nr: 307873 | ELDAS®-Nr: 127083246 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 53 mm | Poids: 0.95 kg

      Support mural pour chemin à grille 400 zi. à chaud
      Art.Nr: 307872 | ELDAS®-Nr: 127083236 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 53 mm | Poids: 0.76 kg

      Support mural pour chemin à grille 300 zi. à chaud
      Art.Nr: 307871 | ELDAS®-Nr: 127083226 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 53 mm | Poids: 0.57 kg

      Support mural pour chemin à grille 200 zi. à chaud
      Art.Nr: 307870 | ELDAS®-Nr: 127083216 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 53 mm | Poids: 0.379 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307869
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.189
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe