Publier vos produits
Dérivation en T compacte NW 100 x 110 ZMA

Dérivation en T compacte NW 100 x 110 ZMA

Variantes

  • Dérivation en T compacte NW 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307911)
  • Dérivation en T compacte NW 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307912)
  • Dérivation en T compacte NW 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307913)
  • Dérivation en T compacte NW 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307914)
  • Dérivation en T compacte NW 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307915)
  • Dérivation en T compacte NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 307895)
Spécification
  • Art.Nr307910
    ELDAS®-Nr127018806
    MatériauStahl - S250GD
    Longueur360.6 mm
    Largeur157.8 mm
    Hauteur112.5 mm
    Poids0.52 kg

    Variantes

    Dérivation en T compacte NW 200 x 110 ZMA
    Art.Nr: 307911 | ELDAS®-Nr: 127018816 | Largeur: 157.8 mm | Hauteur: 112.5 mm | Poids: 0.62 kg

    Dérivation en T compacte NW 300 x 110 ZMA
    Art.Nr: 307912 | ELDAS®-Nr: 127018826 | Largeur: 157.8 mm | Hauteur: 112.5 mm | Poids: 0.73 kg

    Dérivation en T compacte NW 400 x 110 ZMA
    Art.Nr: 307913 | ELDAS®-Nr: 127018836 | Largeur: 157.8 mm | Hauteur: 112.5 mm | Poids: 0.84 kg

    Dérivation en T compacte NW 500 x 110 ZMA
    Art.Nr: 307914 | ELDAS®-Nr: 127018846 | Largeur: 157.8 mm | Hauteur: 112.5 mm | Poids: 0.94 kg

    Dérivation en T compacte NW 600 x 110 ZMA
    Art.Nr: 307915 | ELDAS®-Nr: 127018856 | Largeur: 157.8 mm | Hauteur: 112.5 mm | Poids: 1.05 kg

    Dérivation en T compacte NW 600 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307895 | ELDAS®-Nr: 127018796 | Largeur: 161.6 mm | Hauteur: 62.5 mm | Poids: 0.92 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.307910
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)112.5
  • Largeur (mm)157.8
  • Profondeur (mm)360.6
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)0.52
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe