Publier vos produits
Segment de chemin de câble 100 X 60 ZMA
Segment de chemin de câble 100 X 60 ZMA

    Segment de chemin de câble 100 X 60 ZMA

    Pour relier différents niveaux ou des chemins de câbles horizontaux et verticaux. Compensation flexible de longueur grâce à des languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Segment de chemin de câble 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 307939)
    • Segment de chemin de câble 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 307938)
    • Segment de chemin de câble 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 307937)
    • Segment de chemin de câble 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 307940)
    • Segment de chemin de câble 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 307941)
    Spécification
    • Art.Nr307936
      ELDAS®-Nr127011706
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur350 mm
      Largeur132 mm
      Hauteur72 mm
      Poids0.813 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Segment de chemin de câble 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307939 | ELDAS®-Nr: 127011736 | Largeur: 432 mm | Hauteur: 72 mm | Poids: 1.565 kg

      Segment de chemin de câble 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307938 | ELDAS®-Nr: 127011726 | Largeur: 332 mm | Hauteur: 72 mm | Poids: 1.31 kg

      Segment de chemin de câble 200 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307937 | ELDAS®-Nr: 127011716 | Largeur: 232 mm | Hauteur: 72 mm | Poids: 1.067 kg

      Segment de chemin de câble 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307940 | ELDAS®-Nr: 127011746 | Largeur: 532 mm | Hauteur: 72 mm | Poids: 1.814 kg

      Segment de chemin de câble 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 307941 | ELDAS®-Nr: 127011756 | Largeur: 632 mm | Hauteur: 72 mm | Poids: 2.062 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307936
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)132
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.813
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe