Publier vos produits
Profilé U 44 X 44 X 2.5 X 3000mm zi. à chaud
Profilé U 44 X 44 X 2.5 X 3000mm zi. à chaud

    Profilé U 44 X 44 X 2.5 X 3000mm zi. à chaud

    Profilé en U perforé 44x44. Utilisation universelle.

    Variantes

    • Profilé U 50 X 50 X 2.5 X 3000mm zi. à chaud (Art.Nr: 307974)
    • Profil U 44 X 44 X 2.5 X 6000mm zi. à chaud (Art.Nr: 309849)
    • Profil U 50 X 50 X 2.5 X 6000mm zi. à chaud (Art.Nr: 309840)
    Spécification
    • Art.Nr307975
      ELDAS®-Nr127088116
      MatériauStahl - DD11
      Longueur3000 mm
      Largeur44 mm
      Hauteur44 mm
      Poids5.913 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Profilé U 50 X 50 X 2.5 X 3000mm zi. à chaud
      Art.Nr: 307974 | ELDAS®-Nr: 127088106 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 6.948 kg

      Profil U 44 X 44 X 2.5 X 6000mm zi. à chaud
      Art.Nr: 309849 | ELDAS®-Nr: 127088136 | Largeur: 44 mm | Hauteur: 44 mm | Poids: 11.826 kg

      Profil U 50 X 50 X 2.5 X 6000mm zi. à chaud
      Art.Nr: 309840 | ELDAS®-Nr: 127088126 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 50 mm | Poids: 13.946 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307975
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)44
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)5.913
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe