Publier vos produits
Support plat 100 inoxydable A4, 1.4404
Support plat 100 inoxydable A4, 1.4404

    Support plat 100 inoxydable A4, 1.4404

    Pour un montage dans des espaces restreints. Pour des charges moyennes à lourdes. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Support plat 200 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 307981)
    • Support plat 400 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 307983)
    • Support plat 300 inoxydable A4 1.4404 (Art.Nr: 307982)
    Spécification
    • Art.Nr307980
      ELDAS®-Nr127082466
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur135 mm
      Largeur45 mm
      Hauteur102 mm
      Poids0.278 kg

      Variantes

      Support plat 200 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 307981 | ELDAS®-Nr: 127082476 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.38 kg

      Support plat 400 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 307983 | ELDAS®-Nr: 127082496 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.62 kg

      Support plat 300 inoxydable A4 1.4404
      Art.Nr: 307982 | ELDAS®-Nr: 127082486 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.498 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307980
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)102
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.278
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit