Publier vos produits
Support plat standard 100 électro-zingué
Support plat standard 100 électro-zingué

    Support plat standard 100 électro-zingué

    Pour un montage dans des espaces restreints. Pour des charges moyennes à lourdes.

    Variantes

    • Support plat standard 600 électro-zingué (Art.Nr: 308000)
    • Support plat standard 500 électro-zingué (Art.Nr: 307999)
    • Support plat standard 400 électro-zingué (Art.Nr: 307998)
    • Support plat standard 300 électro-zingué (Art.Nr: 307997)
    • Support plat standard 200 électro-zingué (Art.Nr: 307996)
    Spécification
    • Art.Nr307995
      ELDAS®-Nr127080406
      MatériauStahl - DD11
      Longueur135 mm
      Largeur45 mm
      Hauteur102 mm
      Poids0.278 kg
      Épaisseur de tôle2 mm

      Variantes

      Support plat standard 600 électro-zingué
      Art.Nr: 308000 | ELDAS®-Nr: 127080456 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.932 kg

      Support plat standard 500 électro-zingué
      Art.Nr: 307999 | ELDAS®-Nr: 127080446 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.768 kg

      Support plat standard 400 électro-zingué
      Art.Nr: 307998 | ELDAS®-Nr: 127080436 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.62 kg

      Support plat standard 300 électro-zingué
      Art.Nr: 307997 | ELDAS®-Nr: 127080426 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.498 kg

      Support plat standard 200 électro-zingué
      Art.Nr: 307996 | ELDAS®-Nr: 127080416 | Largeur: 45 mm | Hauteur: 102 mm | Poids: 0.38 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307995
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)102
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.278
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit