Publier vos produits
Couvercle 100 X 110 ZMA

Couvercle 100 X 110 ZMA

Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale.

Variantes

  • Couvercle 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 308243)
  • Couvercle 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 308242)
  • Couvercle 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 308241)
  • Couvercle 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 308240)
  • Couvercle 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 308239)
Spécification
  • Art.Nr308238
    ELDAS®-Nr127013106
    MatériauStahl - S250GD
    Longueur3000 mm
    Largeur128.5 mm
    Hauteur13 mm
    Poids3.846 kg
    Épaisseur de tôle1 mm

    Variantes

    Couvercle 600 X 110 ZMA
    Art.Nr: 308243 | ELDAS®-Nr: 127013156 | Largeur: 628.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 15.621 kg

    Couvercle 500 X 110 ZMA
    Art.Nr: 308242 | ELDAS®-Nr: 127013146 | Largeur: 528.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 13.266 kg

    Couvercle 400 X 110 ZMA
    Art.Nr: 308241 | ELDAS®-Nr: 127013136 | Largeur: 428.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 10.908 kg

    Couvercle 300 X 110 ZMA
    Art.Nr: 308240 | ELDAS®-Nr: 127013126 | Largeur: 328.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 8.553 kg

    Couvercle 200 X 110 ZMA
    Art.Nr: 308239 | ELDAS®-Nr: 127013116 | Largeur: 228.5 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 6.197 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.308238
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)128.5
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)3.846
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit